AVENTICS™ 压缩空气软管, 系列 TU1-S-TEF R412004966

零件号:

AVENTICS-R412004966

US$16.52

Qty:
ADD TO CART
TU1-S-TEF-004-0750-BU-0100

Specifications

外部-Ø4 mm
最小弯折半径 20 °C18 mm
壁厚0.75 mm
颜色蓝色
最低环境温度-40 °C
最高环境温度200 °C
运行压力最大可达 20°C16 bar
适用于食品行业适用于食品行业
供货数量100 m
每米的重量0.017 kg
材料聚四氟乙烯