产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 系列 QR1-S-MIN Mini R412005269

零件号:

AVENTICS-R412005269

查看数据表
QR1-S-MIN-M006-DA03

Specifications

管接头类型带内六角的直通管接头
压缩空气接口型号外螺纹
接口 GM6
压缩空气接口 2 型号快插接头
接口 DØ 3
类型QR1-S-MIN
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
供货数量25 件
重量0.0042 kg
材料:外壳黄铜
密封件材料丙烯树胶
材料 齿盘 齿盘不锈钢
材料 释放环聚甲醛
材料 释放环支座压铸锌, 黄铜
材料 螺纹黄铜