AVENTICS™ 单向节流阀, 系列 QR1-DBS R412005457

零件号:

AVENTICS-R412005457

US$52.58

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
QR1-DBS-DA10

Specifications

接口1Ø 10
接口2Ø 10
节流方向1 > 2
额定流量Qn 1 向 2550 l/min
类型 压缩空气接口 1快插接头
压缩空气接口 2 型号快插接头
介质压缩空气
最小运行压力-1 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值80 °C
供货数量2 件
重量0.069 kg
材料:外壳聚酰胺
密封件材料丙烯树胶
材料 释放环聚酰胺
材料 截流螺钉黄铜