AVENTICS™ 过滤器, 系列 AS2-FLS R412006005

零件号:

AVENTICS-R412006005

查看数据表
AS2-FLS-G014-PBP-AC-40,00

Specifications

组成部分过滤器
气杯PC材质的容器,配有PA材质的保护篮
接口G 1/4
过滤器气孔直径40 µm
额定流量Qn2100 l/min
清除冷凝物全自动,无压关闭
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气, 中性气体
根据ISO 8573-1:2010 标准可达到的最大压缩空气等级7 : 7 : -
过滤器的集水杯容积28 cm³
滤清器滤芯可替换
重量0.255 kg
安装位置垂直
结构特点可以组装成块
材料:外壳聚酰胺
材料 正面板丙烯腈合成材料
密封件材料丙烯树胶
材料 螺纹管套压铸锌
材料 气杯聚碳酸酯
材料 防护罩聚酰胺
材料 滤芯聚乙 烯