产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 精密调压阀, 系列 AS2-RGP R412006145

零件号:

AVENTICS-R412006145

US$209.85

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AS2-RGP-G014-GAU-100

Specifications

功能精密型压力调节器
组成部分精密调压阀
压力表带有压力表
安装位置任意
调节器型号隔膜式调压阀
接口G 1/4
额定流量Qn2200 l/min
压力调节范围 min.0.5 bar
压力调节范围 max.10 bar
最小运行压力0.5 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
操作机械式
调整功能带二次排气
调节器型号可以组装成块
压力输送单的
封闭方式,封闭类型用于挂锁
自通风耗用量 qv 最大2.6 l/min
介质压缩空气, 中性气体
重量0.32 kg
材料:外壳聚酰胺
材料 正面板丙烯腈合成材料
密封件材料丙烯树胶
材料 螺纹管套压铸锌