产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 标准-喷雾润滑器, 系列 AS2-LBS R412006226

零件号:

AVENTICS-R412006226

US$409.27

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AS2-LBS-G014-PBP-MN

Specifications

组成部分油雾器
气杯PC材质的容器,配有PA材质的保护篮
加油器的规格带有液位显示
压缩空气连接G 1/4
额定流量Qn2800 l/min
安装位置垂直
最小运行压力0.5 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气, 中性气体
加油方式运行时的半自动加油, 手动加油
油雾器的集水杯容积40 cm³
防护罩带有保护杯
加油速度为每分钟1000升1-2 滴
功能油雾润滑器
功能可以组装成块
重量0.229 kg
材料:外壳聚酰胺
材料 正面板丙烯腈合成材料
密封件材料丙烯树胶
材料 螺纹管套压铸锌
材料 气杯聚碳酸酯
材料 防护罩聚酰胺