产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ Reservoir, Series AS2-CLS/ -CLP/ -CLC R412006338

零件号:

AVENTICS-R412006338

US$50.86

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AS2-CLS-X000-PBP-HO

Specifications

组成部分气杯
气杯PC材质的容器,配有PA材质的保护篮
过滤器的集水杯容积28 cm³
清除冷凝物半自动,失压开启
防护罩带有保护杯
最大运行压力16 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气
重量0.077 kg
材料 气杯聚碳酸酯
材料 防护罩聚酰胺
密封件材料丙烯树胶