AVENTICS™ 标准-喷雾润滑器, 系列 AS3-LBS R412007232

零件号:

AVENTICS-R412007232

US$440.62

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AS3-LBS-G012-PBP-MN

Specifications

组成部分油雾器
气杯PA材质的容器,配有PA金属材质的保护篮
加油器的规格带有液位显示
压缩空气连接G 1/2
额定流量Qn8000 l/min
安装位置垂直
最小运行压力0.5 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气, 中性气体
加油方式运行时的半自动加油, 手动加油
油雾器的集水杯容积80 cm³
防护罩带有保护杯
加油速度为每分钟1000升1-2 滴
功能油雾润滑器
功能可以组装成块
重量0.343 kg
材料:外壳聚酰胺
材料 正面板丙烯腈合成材料
密封件材料丙烯树胶
材料 螺纹管套压铸锌
材料 气杯聚碳酸酯
材料 防护罩聚酰胺