AVENTICS™ 注油阀,气动操作, 系列 AS3-SSV R412007311

零件号:

AVENTICS-R412007311

查看数据表
AS3-SSV-G038-FIA-PNE

Specifications

操作气动
组成部分加油阀
额定流量Qn4400 l/min
压缩空气连接G 3/8
最小运行压力2.5 bar
最大运行压力16 bar
连接类型管式连接
密封原理软密封
结构特点提动阀
可以组装成块可以组装成块
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气, 中性气体
颗粒大小 max.40 µm
压缩空气连接 先导 排气G 1/8
额定流量Qn 1 向 24400 l/min
重量0.49 kg
材料:外壳聚酰胺
密封件材料丙烯树胶
前盖板材料丙烯腈合成材料
材料 螺纹管套压铸锌