零件号:
Specifications
| 操作 | 电子 |
| 额定流量Qn | 4500 l/min |
| 压缩空气连接 | G 1/2 |
| 最小运行压力 | 2.5 bar |
| 最大运行压力 | 16 bar |
| 工作电压DC | 24 V |
| 密封原理 | 软密封 |
| 连接类型 | 管式连接 |
| 组成部分 | 二位三通换向阀 |
| 可以组装成块 | 可以组装成块 |
| 基础阀门装配 | 带有先导阀的基础阀 |
| 结构特点 | 提动阀 |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 介质 | 压缩空气, 中性气体 |
| 颗粒大小 max. | 25 µm |
| 压缩空气连接 排气 | G 1/2 |
| 额定流量Qn 1 向 2 | 4500 l/min |
| 额定流量 Qn 2 向 3 | 3200 l/min |
| 工作电压 | 24 V DC |
| 功率 消耗 DC | 2 W |
| 带接口的防护等级 | IP65 |
| 电气连接 1, 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 1, 螺纹尺寸 | ISO 15217, C 型 |
| 电气连接 传感器 | 线芯外露部分镀锡 |