AVENTICS™ 压缩空气软管 Ø12, 系列 TU1-F-PUR R412007421

零件号:

AVENTICS-R412007421

US$7.65

Qty:
ADD TO CART
TU1-F-PUR-012-0200-SR-0100

Specifications

外部-Ø12 mm
最小弯折半径 20 °C35 mm
壁厚2 mm
颜色银灰色
最低环境温度-30 °C
最高环境温度60 °C
运行压力最大可达 20°C10 bar
适用于食品行业适用于食品行业
供货数量100 m
每米的重量0.073 kg
材料聚酯-聚氨酯