AVENTICS™ 压缩空气软管 Ø6, 系列 TU1-S-PAM R412007516

零件号:

AVENTICS-R412007516

US$5.54

Qty:
ADD TO CART
TU1-S-PAM-006-0100-GN-0025

Specifications

外部-Ø6 mm
最小弯折半径 20 °C30 mm
壁厚1 mm
颜色绿色
最低环境温度-40 °C
最高环境温度80 °C
运行压力最大可达 20°C24 bar
供货数量25 m
每米的重量0.011 kg
材料聚酰胺