AVENTICS™ 消音器,系列 SI1 R412007520

零件号:

AVENTICS-R412007520

US$8.90

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
D8

Specifications

介质压缩空气
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
压缩空气连接Ø 8
压缩空气接口型号针式衬套
声压级90 dB
额定流量Qn1366 l/min
供货数量5 件
重量0.002 kg
材料: 消音器聚乙 烯
材料 螺纹聚乙 烯