AVENTICS™ 消音器,系列 SI1 R412007715

零件号:

AVENTICS-R412007715

US$12.57

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
12MM

Specifications

介质压缩空气
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
压缩空气连接Ø 12
压缩空气接口型号针式衬套
声压级97 dB
额定流量Qn3870 l/min
供货数量5 件
重量0.007 kg
材料: 消音器聚乙 烯
材料 螺纹聚乙 烯