AVENTICS™ 压缩空气软管, 系列 TU1-E-PUR R412007828

零件号:

AVENTICS-R412007828

US$2.27

Qty:
ADD TO CART
TU1-E-PUR-006-0100-BU-0500

Specifications

外部-Ø6 mm
最小弯折半径 20 °C20 mm
壁厚1 mm
颜色蓝色
最低环境温度-30 °C
最高环境温度60 °C
运行压力最大可达 20°C8 bar
供货数量500 m
每米的重量0.02 kg
材料聚酯-聚氨酯