AVENTICS™ 二位三通换向阀,电气操作, 系列 AS5-SOV R412009265

零件号:

AVENTICS-R412009265

US$747.05

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AS5-SOV-G034-024

Specifications

操作电子
额定流量Qn12500 l/min
压缩空气连接G 3/4
最小运行压力2.5 bar
最大运行压力10 bar
工作电压DC24 V
密封原理软密封
连接类型管式连接
组成部分二位三通换向阀
可以组装成块可以组装成块
带有导线盒的基础阀门带有先导阀的基础阀
结构特点提动阀
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气, 中性气体
颗粒大小 max.5 µm
压缩空气连接 排气G 1/2
额定流量Qn 1 向 212500 l/min
额定流量 Qn 2 向 33700 l/min
工作电压24 V DC
功率 消耗 DC2 W
暂载率100%
标准化电路接口ISO 15217
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护