AVENTICS™ Adapter, Series CON-VP R412009553

零件号:

AVENTICS-R412009553

US$40.37

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CON-VP-F_C-2+E-MS-M12-3

Specifications

屏蔽EN 175301-803, C型, 未屏蔽
带发光二极管黄色
最低环境温度-25 °C
最高环境温度90 °C
电流,最大值1.5 A
防护等级IP67
保护电路可变电阻
额定电压24 V AC/DC
电气连接 1, 类型多针插头
电气连接 1, 螺纹尺寸EN 175301-803, C型
电气连接 1, 极数2+E
电缆引线呈  弯角
电缆引线 铰接分气接头90°
电气连接 2, 类型多芯插头
电气连接 2, 螺纹尺寸M12x1
电气连接 2, 极数3-針
电气连接 2, 编码A-编码
电缆引线直的
电缆引线 铰接分气接头180°
拧紧螺栓的最小扭力0.4 Nm
材料:外壳聚氨酯
密封件材料腈-丁二烯-橡胶
Seal materialNitrile butadiene rubber