AVENTICS™ 压缩空气软管 Ø6, 系列 TU1-S-PAM R412009916

零件号:

AVENTICS-R412009916

US$3.08

Qty:
ADD TO CART
TU1-S-PAM-006-0065-BU-0050

Specifications

外部-Ø6 mm
最小弯折半径 20 °C30 mm
壁厚0.65 mm
颜色蓝色
最低环境温度-40 °C
最高环境温度80 °C
运行压力最大可达 20°C13 bar
供货数量50 m
每米的重量0.011 kg
材料聚酰胺