AVENTICS™ 压缩空气软管 Ø12, 系列 TU1-S-PAM R412009925

零件号:

AVENTICS-R412009925

US$9.21

Qty:
ADD TO CART
TU1-S-PAM-012-0110-BU-0050

Specifications

外部-Ø12 mm
最小弯折半径 20 °C60 mm
壁厚1.1 mm
颜色蓝色
最低环境温度-40 °C
最高环境温度80 °C
运行压力最大可达 20°C11 bar
供货数量50 m
每米的重量0.039 kg
材料聚酰胺