AVENTICS™ 压缩空气软管 Ø14, 系列 TU1-S-PAM R412009927

零件号:

AVENTICS-R412009927

TU1-S-PAM-014-0125-BU-0025

Specifications

外部-Ø14 mm
最小弯折半径 20 °C90 mm
壁厚1.25 mm
颜色蓝色
最低环境温度-40 °C
最高环境温度80 °C
运行压力最大可达 20°C11 bar
供货数量25 m
每米的重量0.052 kg
材料聚酰胺