AVENTICS™ 压缩空气软管 Ø16, 系列 TU1-S-PAM R412009929

零件号:

AVENTICS-R412009929

US$12.23

Qty:
ADD TO CART
TU1-S-PAM-016-0135-BU-0025

Specifications

外部-Ø16 mm
最小弯折半径 20 °C100 mm
壁厚1.35 mm
颜色蓝色
最低环境温度-40 °C
最高环境温度80 °C
运行压力最大可达 20°C10 bar
供货数量25 m
每米的重量0.065 kg
材料聚酰胺