AVENTICS™ 压缩空气软管 Ø4, 系列 TU1-S-PAM R412009943

零件号:

AVENTICS-R412009943

US$1.75

Qty:
ADD TO CART
TU1-S-PAM-004-0050-SR-0100

Specifications

外部-Ø4 mm
最小弯折半径 20 °C20 mm
壁厚0.5 mm
颜色银灰色
最低环境温度-40 °C
最高环境温度80 °C
运行压力最大可达 20°C15 bar
供货数量100 m
每米的重量0.006 kg
材料聚酰胺