AVENTICS™ 压缩空气软管 Ø10, 系列 TU1-S-PUR R412009991

零件号:

AVENTICS-R412009991

US$5.41

Qty:
ADD TO CART
TU1-S-PUR-010-0125-BU-0050

Specifications

外部-Ø10 mm
最小弯折半径 20 °C45 mm
壁厚1.25 mm
颜色蓝色
最低环境温度-30 °C
最高环境温度80 °C
运行压力最大可达 20°C10 bar
供货数量50 m
每米的重量0.042 kg
材料聚酯-聚氨酯