产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 备用过滤器, 系列 VFI R412010114

零件号:

AVENTICS-R412010114

US$5.18

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
VFI 6/4

Specifications

结构特点真空过滤器
过滤器气孔直径50 µm
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气
重量0.004 kg
类型VFI-6/4
材料 滤芯聚丙烯, 聚酰胺