产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 工业缓冲器, 系列 SA1-MC R412010311

零件号:

AVENTICS-R412010311

US$252.95

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
SA1-MC-M025-025-MS-N

Specifications

类型SA1-MC
固定螺纹M25x1,5
行程25 mm
能量吸收/最大行程220 Nm
能量吸收/最大小时105600 Nm
缓冲自动补偿
介质机油
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
有效重量 me 最小440 kg
有效重量 me 最大2050 kg
返回弹簧力 最小15 N
返回弹簧力 最大31 N
固定方式锁母
重量0.29 kg
材料 气缸管子
材料 活塞杆不锈钢
材料 锁母
防尘圈材料聚氨酯