AVENTICS™ 非接触输送系统, 系列 NCT-AL R412010375

零件号:

AVENTICS-R412010375

US$276.94

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
NCT-60-AL

Specifications

压缩空气连接G 1/8
上升力为 5 bar 时13 N
直径60 mm
结构特点伯努利原则
空气消耗量为为 5 巴时150 l/min
最小运行压力1 bar
最大运行压力6 bar
最低环境温度5 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
颗粒大小 max.40 µm
材料:外壳铝材
材料 冲击高温材料 HT1
喷嘴材料不锈钢
材料 密封螺钉黄铜
密封件材料腈-丁二烯-橡胶
重量0.1195 kg