产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 二位二通截止闭, 系列 SC01 R412010527

零件号:

AVENTICS-R412010527

US$58.39

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
3/2-NW7-G1/4

Specifications

结构特点球阀
换向原理3/2
介质压缩空气
压缩空气接口 1G 1/4
类型 压缩空气接口 1内螺纹
压缩空气接口 2G 1/4
压缩空气接口 2 型号内螺纹
最低环境温度-10 °C
最高环境温度100 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值100 °C
最小运行压力0 bar
最大运行压力14 bar
重量0.26 kg
材料:外壳黄铜
密封件材料聚四氟乙烯
材料 手柄钢, 镀铬