PRODUCTS & SOFTWARE

INDUSTRIES

SERVICES & SUPPORT

SALES & PARTNERS

PRODUCTS & SOFTWARE

AVENTICS™ 调压阀, 系列 AS1-RGS-...-DS R412010558

Part Number:

AVENTICS-R412010558

购买渠道
查看 CAD
查看数据表
AS1-RGS-G014-GAN-010-DS

Specifications

功能标准型压力调节器
组成部分调压阀带连续供气
压力表不带压力表
安装位置任意
调节器型号隔膜式调压阀
接口G 1/4
额定流量Qn1000 l/min
压力调节范围 min.0.1 bar
压力调节范围 max.1 bar
最小运行压力0.1 bar
最大运行压力12 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
进气
操作手动
调整功能带二次排气
调节器型号可以组装成块
压力输送两侧
封闭方式,封闭类型不可锁定
带连续供气带连续供气
处于集成块状态的最大压力表-Ø40 mm
介质压缩空气, 中性气体
重量0.206 kg
材料:外壳聚酰胺
材料 正面板丙烯腈合成材料