AVENTICS™ 紧凑型真空发生器, 系列 ECD-BV R412010604

零件号:

AVENTICS-R412010604

US$424.99

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
ECD-BV-EC-15-NC

Specifications

操作电子
开关逻辑电路常闭
带有消音器带有消音器
喷嘴直径1.5 mm
附件带有单向阀
最小运行压力2 bar
最大运行压力6 bar
运行压力 p.opt.4 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
颗粒大小 max.5 µm
最大吸入⌙流量64.3 l/min
每项操作所需空气98.9 l/min
每次操作时的最大真空度81.5 %
已吸收的声压级68 dB
吸收声压级79 dB
释放阀释放阀
保护形式符合EN 60529:2000,不带导线盒IP40
根据德国工业标准DIN VDE 0580设置的开机持续时间100 %
工作电压DC24 V