AVENTICS™ 紧凑型真空发生器, 系列 ECD-SV R412010607

零件号:

AVENTICS-R412010607

查看数据表
ECD-SV-EC-10-NO

Specifications

操作电子
开关逻辑电路常开
带有消音器带有消音器
喷嘴直径1 mm
真空开关电子的
附件带有单向阀
最小运行压力2 bar
最大运行压力6 bar
运行压力 p.opt.4 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
颗粒大小 max.5 µm
最大吸入⌙流量35.4 l/min
每项操作所需空气46.2 l/min
每次操作时的最大真空度81.5 %
已吸收的声压级63 dB
吸收声压级76 dB
过压保护 (max.)5 bar
带有节气装置带有节气装置
释放阀释放阀