PRODUCTS & SOFTWARE

INDUSTRIES

SERVICES & SUPPORT

SALES & PARTNERS

PRODUCTS & SOFTWARE

AVENTICS™ 调压阀, 系列 AS1-RGS-...-E11 R412010649

Part Number:

AVENTICS-R412010649

US$288.09

Qty:
ADD TO CART
购买渠道
查看 CAD
查看数据表
AS1-RGS-G014-GAN-040-E11

Specifications

提供不带电键的锁定 E11(电键参见附件 R961403407)。, 用密封塞关闭调压阀后部的压力表接口,前部敞开。可根据客户应用另行配备密封塞。请单独订购(参见附件)。
组成部分调压阀
压力表不带压力表
安装位置任意
调节器型号隔膜式调压阀
接口G 1/4
额定流量Qn1000 l/min
压力调节范围 min.0.2 bar
压力调节范围 max.4 bar
最小运行压力0.2 bar
最大运行压力12 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
进气
操作手动
调整功能带二次排气
调节器型号可以组装成块
封闭方式,封闭类型E11闭合,无电键
处于集成块状态的最大压力表-Ø40 mm
介质压缩空气, 中性气体
重量0.206 kg
材料:外壳聚酰胺
材料 正面板丙烯腈合成材料
密封件材料丙烯树胶