PRODUCTS & SOFTWARE

INDUSTRIES

SERVICES & SUPPORT

SALES & PARTNERS

PRODUCTS & SOFTWARE

AVENTICS™ 过滤器-调压阀, 系列 AS1-FRE-...-E11 R412010650

Part Number:

AVENTICS-R412010650

US$459.87

Qty:
ADD TO CART
购买渠道
查看 CAD
查看数据表
AS1-FRE-G014-GAN-080-PNB-AC-05.00-E11

Specifications

提供不带电键的锁定 E11(电键参见附件 R961403407)。, 用密封塞关闭调压阀后部的压力表接口,前部敞开。可根据客户应用另行配备密封塞。请单独订购(参见附件)。
组成部分过滤器-调压阀
气杯PC材质的容器,没有保护篮
接口G 1/4
额定流量Qn1000 l/min
过滤器气孔直径5 µm
清除冷凝物全自动,无压关闭
压力表不带压力表
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力12 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
进气
压力调节范围 min.0.5 bar
压力调节范围 max.8 bar
封闭方式,封闭类型E11闭合,无电键
结构特点一个整体的
结构特点可以组装成块
压力输送单的
安装位置垂直
调节器型号隔膜式调压阀
调整功能带二次排气
处于集成块状态的最大压力表-Ø40 mm
滤清器滤芯可替换
过滤器的集水杯容积16 cm³