AVENTICS™ 带节气阀的压缩空气喷枪 R412010651

零件号:

AVENTICS-R412010651

US$76.91

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
DRUCKLUFTPISTOLE MIT MONT. LUFTSPARDÜSE

Specifications

声压级70 dB
额定流量Qn100 l/min
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气
供货数量1 件
每件数的重量0.16 kg
材料:外壳聚酰胺