AVENTICS™ 压力表, 系列 PG1-SFB R412010679

零件号:

AVENTICS-R412010679

US$165.21

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
PG1-ROB-G018-SFB-D50-P0-12-SG

Specifications

压力表结构形式波登管式压力表, 接口 后侧
标准化EN 837-1
质量等级2,5
防护等级符合 EN 60 529IP54
压缩空气连接R 1/8
额定直径50 mm
刻度数值0.2
指针不锈钢
应用 最小0 bar
应用 最大10 bar
显示范围 min.0 bar
显示范围 max.12 bar
最小运行压力0 bar
最大运行压力12 bar
最低环境温度-25 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
背景颜色白色
主刻度单位(外部)bar
主刻度颜色(外部)黑色
辅助刻度单位(内部)psi
辅助刻度颜色(内部)灰色
指针颜色黑色
重量0.091 kg
材料:外壳不锈钢