PRODUCTS & SOFTWARE

INDUSTRIES

SERVICES & SUPPORT

SALES & PARTNERS

PRODUCTS & SOFTWARE

AVENTICS™ 冷凝水分离器, 系列 MU1 R412010689

Part Number:

AVENTICS-R412010689

US$177.75

Qty:
ADD TO CART
购买渠道
查看 CAD
查看数据表
MU1-COS-G012-PBP-AO

Specifications

组成部分冷凝水分离器
安装位置垂直
过滤器的集水杯容积49 cm³
清除冷凝物全自动,无压打开
压缩空气连接G 1/2
最小运行压力2 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气, 中性气体
重量0.185 kg
材料 气杯聚碳酸酯
材料 防护罩聚酰胺
密封件材料腈-丁二烯-橡胶