PRODUCTS & SOFTWARE

INDUSTRIES

SERVICES & SUPPORT

SALES & PARTNERS

PRODUCTS & SOFTWARE

AVENTICS™ O形环螺旋塞, 系列 FPT R412010746

Part Number:

AVENTICS-R412010746

US$4.94

Qty:
ADD TO CART
购买渠道
查看 CAD
查看数据表
FPT-S-RBA-G012

Specifications

压缩空气接口型号外螺纹
接口 GG 1/2
类型FPT-S-RBA
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
供货数量25 件
材料黄铜,镀镍
密封件材料腈-丁二烯-橡胶