AVENTICS™ 快速通风阀, 系列 573 R412010750

零件号:

AVENTICS-R412010750

US$61.85

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
ZZ99-G038-G038

Specifications

结构特点提动阀
介质压缩空气
压缩空气 接口 人口G 3/8
类型 压缩空气接口 1内螺纹
压缩空气接口 2G 3/8
压缩空气接口 2 型号内螺纹
接口 3 (排气)G 3/8
压缩空气接口 3 型号内螺纹
额定流量Qn 1 向 21800 l/min
额定流量 Qn 2 向 33450 l/min
最小运行压力0.8 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-18 °C
最高环境温度70 °C
材料:外壳黄铜
密封件材料聚氨酯
Weight0.153 kg
Housing materialBrass
Seal materialPolyurethane