Specifications
| 连接类型 | 焊接 / 拼合 |
| 可连接的电缆的最小直径 | 4 mm |
| 可连接的电缆的最大直径 | 16 mm |
| 屏蔽 | 未屏蔽 |
| 最低环境温度 | -5 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 电流,最大值 | 0.125 |
| 防护等级 | IP65 |
| 额定电压 | 24 V DC |
| 电气连接 1, 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 1, 螺纹尺寸 | D-Sub |
| 电气连接 1, 极数 | 25针 |
| 电缆引线 | 弯角 / 直的 |
| 电缆引线 铰接分气接头 | 90°/180° |
| 重量 | 0.042 kg |
| 材料:外壳 | 聚酰胺 |
| Housing material | Polyamide |