AVENTICS™ 多极插头,CON-MP 系列 R412011256

零件号:

AVENTICS-R412011256

查看数据表
CON-MP-FA-DSUB-25-3000-PUR-OW-25

Specifications

电缆带电缆
最大工作电压 AC24 V DC
电气连接 1, 类型多针插头
电气连接 1, 螺纹尺寸D-Sub
电气连接 1, 极数25针
电缆引线 1呈  弯角
电缆引线 铰接分气接头90°
电气连接 2, 类型开放式电缆终端
电气连接 2, 极数25针
屏蔽未屏蔽
电缆长度 L3 m
适用于动态引脚排列适用于动态引脚排列
合格证书UL (Underwriters Laboratories)
防护等级IP65
最低环境温度-5 °C
最高环境温度50 °C
电流,最大值3 A
导线截面0.34 mm²
电缆直径-Ø12 mm
重量0.805 kg
材料:外壳聚酰胺
材料 电缆外皮聚氨酯
Material cable sheathPolyurethane