AVENTICS™ 圆形插头, 系列 CON-RD R412012457

零件号:

AVENTICS-R412012457

查看数据表
CON-RD-FS-M23-19-5000--OW-19

Specifications

电缆带电缆
电气连接 1, 类型多针插头
电气连接 1, 螺纹尺寸M23x1
电气连接 1, 极数19 十九针插头
电气连接 1, 编码A-编码
电缆引线 1直的
电缆引线 铰接分气接头180°
电气连接 2, 类型开放式电缆终端
芯数19
屏蔽未屏蔽
电缆长度 L5 m
重量0.876 kg
材料:外壳金属
Housing materialmetal