AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 CD04, 冲杆 R412013021
零件号:
Specifications
| 操作 | 机械式 |
| 阀门结构形式 | 滑阀,正重叠 |
| 阀功能 | 常关/常开 |
| 底板连接 | 管式连接 |
| 操作元件 | 滚轮 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 压缩空气接口型号 | 内螺纹 |
| 压缩空气 接口 人口 | 1/8-27 NPTF |
| 压缩空气 接口 出口 | 1/8-27 NPTF |
| 压缩空气连接 排气 | 1/8-27 NPTF |
| 额定流量Qn | 900 l/min |
| 最小运行压力 | -0.95 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 操纵力(驱动力),最小值 | 30 N |
| 最低环境温度 | -20 °C |
| 最高环境温度 | 65 °C |
| 介质温度最小值 | -20 °C |
| 介质温度最大值 | 65 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 压缩空气中的含油量 最小., | 0 mg/m³ |
| 压缩空气中的含油量 最大 | 1 mg/m³ |
| 颗粒大小 max. | 50 µm |
| 重量 | 0.29 kg |
| 材料操作单元 | 聚甲醛 |