AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 CD12 R412013341

零件号:

AVENTICS-R412013341

US$601.25

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CD12-5/2XX-SR-024DC-I-M022-M022-EN175301

Specifications

操作电子
阀门结构形式滑阀,正重叠
换向原理5/2,带弹簧复位
密封原理软密封
压缩空气接口型号内螺纹
压缩空气 接口 出口M22x1,5
额定流量Qn4100 l/min
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, A型
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-10 % / +10 %
先导内部
线圈宽度30 mm
预控阀的宽度30 mm
兼容性目录52
功率 消耗 DC2.1 W
暂载率1
接通时间型号37 ms
关闭时间型号97 ms
抗温性-25 °C 耐低温
材料:外壳工业, 铝材, 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维