Specifications
| 操作 | 气动 |
| 阀门结构形式 | 滑阀,正重叠 |
| 换向原理 | 5/2,带弹簧复位 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 连接类型 | 管式连接 |
| 压缩空气 接口 人口 | M22x1,5 |
| 压缩空气 接口 出口 | M22x1,5 |
| 压缩空气连接 排气 | M22x1,5 |
| 压缩空气连接 控制接口 输入 | G 1/8 |
| 额定流量Qn | 4100 l/min |
| 最小运行压力 | -0.95 bar |
| 最大运行压力 | 16 bar |
| 控制压力最小 | 2 bar |
| 最大控制压力 | 10 bar |
| ATEX | 适合ATEX |
| 最低环境温度 | -15 °C |
| 最高环境温度 | 70 °C |
| 介质温度最小值 | -15 °C |
| 介质温度最大值 | 70 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 压缩空气中的含油量 最小., | 0 mg/m³ |
| 压缩空气中的含油量 最大 | 1 mg/m³ |
| 颗粒大小 max. | 50 µm |
| 重量 | 0.86 kg |
| 材料:外壳 | 铝材, 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维 |