AVENTICS™ 双通-塑料管, 系列 TU2-S-PUR R412014486

零件号:

AVENTICS-R412014486

US$9.92

Qty:
ADD TO CART
TU2-S-PUR-008-0115-BUBK-0100

Specifications

外部-Ø8 mm
最小弯折半径 20°C30 mm
壁厚1.15 mm
颜色蓝-黑
最低环境温度-30 °C
最高环境温度80 °C
运行压力最大可达 20°C10 bar
供货数量100 m
每米的重量0.06 kg
材料聚酯-聚氨酯