AVENTICS™ 压缩空气软管, 系列 TU1-S-PET R412014501

零件号:

AVENTICS-R412014501

TU1-S-PET-004-0080-BK-0025

Specifications

外部-Ø4 mm
最小弯折半径 20 °C15 mm
壁厚0.75 mm
颜色黑色
最低环境温度-40 °C
最高环境温度60 °C
运行压力最大可达 20°C14 bar
适用于食品行业适用于食品行业
供货数量25 m
每米的重量0.008 kg
材料聚乙 烯