AVENTICS™ 压缩空气软管 Ø8, 系列 TU1-S-PAM R412014553

零件号:

AVENTICS-R412014553

US$4.03

Qty:
ADD TO CART
TU1-S-PAM-008-0080-BK-0100

Specifications

外部-Ø8 mm
最小弯折半径 20 °C40 mm
壁厚0.8 mm
颜色黑色
最低环境温度-40 °C
最高环境温度80 °C
运行压力最大可达 20°C12 bar
供货数量100 m
每米的重量0.022 kg
材料聚酰胺