产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 压缩空气软管, 系列 TU1-S-PUR R412014556

零件号:

AVENTICS-R412014556

US$3.12

Qty:
ADD TO CART
TU1-S-PUR-006-0105-NT-0050

Specifications

外部-Ø6 mm
最小弯折半径 20°C18 mm
壁厚1.05 mm
颜色天然
最低环境温度-30 °C
最高环境温度80 °C
运行压力最大可达 20°C10 bar
供货数量50 m
每米的重量0.02 kg
材料聚酯-聚氨酯