产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 活性炭-过滤器, 系列 AS1-FLA R412014621

零件号:

AVENTICS-R412014621

US$238.70

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AS1-FLA-G014-PNB-NON

Specifications

组成部分用于活性炭过滤器
气杯PC材质的容器,没有保护篮
接口G 1/4
额定流量Qn350 l/min
最小运行压力0 bar
最大运行压力12 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气, 中性气体
进气
根据ISO 8573-1:2010 标准可达到的最大压缩空气等级- : - : 1
过滤器的集水杯容积12 cm³
滤清器滤芯可替换
建议的初级过滤0.01 µm
重量0.171 kg
安装位置垂直
结构特点可以组装成块
材料:外壳聚酰胺
材料 正面板丙烯腈合成材料
密封件材料丙烯树胶
材料 气杯聚碳酸酯
材料 滤芯活性炭