AVENTICS™ 非接触输送系统, 系列 NCT-PK R412014869

零件号:

AVENTICS-R412014869

US$391.23

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
NCT-060-PEEK

Specifications

压缩空气连接M5
上升力为 5 bar 时12 N
直径60 mm
润滑剂类型适用于食品行业
结构特点伯努利原则
空气消耗量为为 5 巴时220 l/min
最小运行压力1 bar
最大运行压力7 bar
最低环境温度5 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
颗粒大小 max.40 µm
材料:外壳聚醚醚酮
材料 冲击硅有机橡胶
喷嘴材料不锈钢
材料 密封螺钉聚醚醚酮
密封件材料氟-树胶
重量0.07 kg