AVENTICS™ AES 系列 E/A 模块 R412018291

零件号:

AVENTICS-R412018291

US$541.13

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AES-D-IO-4P4DA04-D532

Specifications

结构I/O模块
类型4P4D4
带 4 个压缩空气接口的压力测量模块
气动接口D4
E/A 可用具有 I/O 功能
I/O 模块结构模拟 输入
接口 I/O4 输入/
电源插头 IN, 类型内部
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
最大运行压力10 bar
测量范围 最小0 bar
测量范围 最大10 bar
电子装置的电压公差-25 % / +25 %
防护等级IP65
诊断传感器损坏
故障传送符合标准EN 61000-6-4
抗干扰性符合标准EN 61000-6-2
重量0.115 kg
材料:外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维